Grundeinstellungen
HINWEIS

Die Verfügbarkeit der nachfolgend beschriebenen Einstellungsfelder hängt vom Achstyp (Standard oder Virtual) ab.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Übergeordnetes MOVIKIT® | |
MOVIKIT® MultiAxisController | Einstellungen ausblenden, die für dieses übergeordnete Softwaremodul nicht relevant sind. Beachten Sie beim Aktivieren dieser Funktion das Handbuch des MOVIKIT® MultiAxisController. |
Index: 50000.255 | |
IEC-Name: - | |
MOVIKIT® Robotics | Einstellungen einblenden, die nur für dieses übergeordnete Softwaremodul relevant sind. Weitere Informationen zu den zusätzlich eingeblendeten Einstellungen (u. a. Physiksimulation, Kollisionserkennung) finden Sie im Handbuch zum MOVIKIT® Robotics. |
Index: 50000.255 | |
IEC-Name: - | |
Allgemein | |
Simulation aktivieren |
|
Index: 50000.2 | |
IEC-Name: Inverter.In.xSimulation | |
Netzausfallsichere Position |
|
Index: 50000.6 | |
IEC-Name: - | |
Verwendete Funktionen | |
Lageregler HINWEIS: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Das Softwaremodul um die Möglichkeit der zentralen Positionregelung und der Geberauswertung erweitern. HINWEIS: Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden im Konfigurationsmenü Software-Endschalter zusätzliche Einstellungsfelder zum Konfigurieren der Software-Endschalter für Lageregler eingeblendet. |
Index: 50000.102 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonPositionController | |
Energiekopplung HINWEIS: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, das Softwaremodul zum Austauschen von Energiedaten mit einem Versorgungsmodul zu koppeln. Die eigentliche Funktion wird beim Aktivieren über ein Softwaremodul auf dem Versorgungsmodul realisiert. |
Index: 50100.240 | |
IEC-Name: - | |
Antipendelregelung HINWEIS: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Aktivierung bzw. Deaktivierung der Option, schwingungsunterdrückende Maßnahmen zu konfigurieren. |
Index: 50010.108 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonAntiSway | |
Kombinierte Geberauswertung HINWEIS: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Das Softwaremodul um die Möglichkeit der kombinierten Geberauswertung erweitern. Durch das Verwenden dieser Funktion wird bei der Referenzierung im FCB 12 nur der Geber 1 referenziert. HINWEIS: Wenn die Funktion "kombinierte Geberauswertung" aktiviert ist, müssen die SW-Endschalter für Lageregler zwingend verwendet werden, da bei den SW-Endschaltern auf dem Umrichter der Motorgeber überwacht wird. |
Index: 50010.107 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonAdvancedEncoderEvaluation | |
Interpolation HINWEIS: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Das Softwaremodul um die Möglichkeit Verfahrprofile basierend auf der Interpolation von Stützpunkttabellen zu generieren erweitern. |
Index: 50006.50 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonInterpolation | |
AntiSlosh HINWEIS: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Das Softwaremodul um die Möglichkeit bei taktenden Bewegungen von Flüssigkeiten, optimierte Verfahrprofile mit Schwingungsreduzierung zu generieren erweitern. |
Index: 50006.51 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonAntiSlosh | |
Touchprobe 1 HINWEIS: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Touchprobe 1 des Umrichters so konfigurieren, dass er über das Softwaremodul angesteuert und der erfasste Wert ausgelesen werden kann. |
Index: 50000.20 | |
IEC-Name: - | |
Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters HINWEIS: Siehe dazu Kapitel Zusätzliche Prozesswerte. | Das Softwaremodul um die Möglichkeit erweitern, zusätzliche Prozesswerte des Umrichters zu konfigurieren, die dann im IEC-Programm gelesen bzw. geschrieben werden können. |
Index: 50000.103 | |
IEC-Name: - | |
Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters (wird bei Aktivierung der Funktion "Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters" sichtbar) | |
Anzahl zusätzliche Prozesswerte | Anzahl zusätzlicher Prozesswerte des Umrichters, die konfiguriert und im IEC-Programm gelesen bzw. geschrieben werden können. |
Index: - | |
IEC-Name: - | |
Prozessdatenprofil | Für die aktuelle Konfiguration benötigtes Prozessdatenprofil. |
Index: - | |
IEC-Name: - | |
Schaltfläche "Übernehmen des Prozessdatenprofils" | Schaltfläche zum Bestätigen des benötigten Prozessdatenprofils. |
Index: - | |
IEC-Name: - | |
Übersicht der Prozessdatenwörter | Übersicht der Prozessdatenwörter |
Index: - | |
IEC-Name: - | |
Schaltfläche "Freie Prozessdaten zurücksetzen" | Schaltfläche zum Zurücksetzen der freien Prozessdatenbelegung auf die Werkseinstellung. |
Index: - | |
IEC-Name: - | |