Touchprobe 1
HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Allgemein | |
Touchprobe-Quelle | Auswahl der Touchprobe-Quelle:
|
Index: 50008.1 | |
IEC-Name: - | |
Modus | Auswahl des Touchprobe-Modus:
|
Index: 50008.2 | |
IEC-Name: TouchProbe.Config.eTouchProbeMode | |
Trigger | |
Quelle | Quelle für das Auslösen des Triggers für die Aufzeichnung eines Signals |
Index: 8352.10 | |
IEC-Name: - | |
Ereignis | Auswahl, bei welcher Flankenform getriggert wird:
|
Index: 8352.11 | |
IEC-Name: - | |
Sensortotzeit steigende Flanke | Totzeit des verwendeten Sensors für steigende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet. |
Index: 8352.12 | |
IEC-Name: Parameter.TouchProbe1.TriggerSensorDeadTimeRisingEdge | |
Sensortotzeit fallende Flanke | Totzeit des verwendeten Sensors für eine fallende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet. |
Index: 8352.13 | |
IEC-Name: Parameter.TouchProbe1.TriggerSensorDeadTimeFallingEdge | |
Zähler | Zähler der Triggerereignisse. Bei jedem Triggerereignis wird dieser Wert um den Wert 1 inkrementiert. |
Index: 8352.14 | |
IEC-Name: Parameter.TouchProbe1.TriggerCounter | |
Datenquelle | |
Datenquelle | Datenquelle für die Trigger-Aufzeichnung |
Index: 8352.30 | |
IEC-Name: - | |
Format PA-Daten | Auswahl des Formats der Prozessdaten:
Bei Zugriff auf die PA-Datenworte wird das Datenformat festgelegt. Die PA-Daten haben 16-Bit-Wortbreite und können über das PA-Datenformat zu einem 32-Bit-Wert zusammengefasst werden. Der Parameter hat bei Datenquellen mit 32-Bit-Wortbreite keine Auswirkung. |
Index: 8352.31 | |
IEC-Name: - | |
Prozessdaten - Modulo-Minimum | Modulo-Minimum der Quelle. Wird nur benötigt, wenn die Datenquelle zum Zeitpunkt des Modulo Umbruches aufgenommen werden soll. |
Index: 8352.32 | |
IEC-Name: - | |
Prozessdaten - Modulo-Maximum | Modulo-Maximum der Quelle. Wird nur benötigt, wenn die Datenquelle zum Zeitpunkt des Modulo Umbruches aufgenommen werden soll. |
Index: 8352.33 | |
IEC-Name: - | |
Prozessdaten - Totzeit | Einstellung zum Kompensieren der Laufzeit der Prozessdaten |
Index: 8352.34 | |
IEC-Name: - | |
Prozessdaten - Zykluszeit | Einstellung zum Kompensieren der Laufzeit der Prozessdaten |
Index: 8352.35 | |
IEC-Name: - | |