AntiSlosh
HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Allgemeine Parameter | |
Eigenfrequenz | Eigenfrequenz des Systems "Behälter-Flüssigkeit" in [Hz] |
Index: 50006.100 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrNaturalFrequency | |
Dämpfungsmaß | Dämpfung des Systems "Behälter-Flüssigkeit" |
Index: 50006.101 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrDamping | |
Nenngeschwindigkeit der Applikation | Nenn-Geschwindigkeit der Applikation in [1/min] |
Index: 50006.102 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrVelocity | |
Parameter des Verfahrprofils | |
Taktanfang | Position des Masters zum Taktanfang |
Index: 50006.103 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrCycleStart | |
Taktende | Position des Masters zum Taktende |
Index: 50006.104 | |
Taktlänge | Länge des Master-Takts, also die Differenz aus "Taktende" und "Taktanfang". |
Index: 50006.111 | |
IEC-Name: - | |
Startpunkt der Bewegung X1 | Position des Masters zu Beginn der Bewegung der Slave-Achse |
Index: 50006.106 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrStartPos | |
Distanz der Bewegung ΔX2 | Weg, den der Master während der Bewegung der Slave-Achse zurücklegt |
Index: 50006.107 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrDeltaX2 | |
Hub der Bewegung ΔY | Weg, den die Slave-Achse während der Bewegung zurücklegt. |
Index: 50006.105 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrStepDistance | |
X-Offset | Offset der Kurve in X-Richtung |
Index: 50006.112 | |
IEC-Name: - | |
Y-Offset | Offset der Kurve in Y-Richtung |
Index: 50006.113 | |
IEC-Name: - | |
Ruck in der Mitte der Bewegung | Ruck in der Mitte der Bewegung
Wenn "Snap im Startpunkt der Bewegung" und "Snap im Endpunkt der Bewegung" 0 sind, liegen günstige Werte für "Ruck in der Mitte der Bewegung" zwischen 0 und -100. |
Index: 50006.110 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrJerkMid | |
Snap im Startpunkt der Bewegung | Ableitung des Rucks im Startpunkt der Bewegung
Der günstige Wertebereich für "Snap im Startpunkt der Bewegung" liegt zwischen 0 und 2000. |
Index: 50006.108 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrSnapStart | |
Snap im Endpunkt der Bewegung | Ableitung des Rucks im Endpunkt der Bewegung
Der günstige Wertebereich für "Snap im Endpunkt der Bewegung" liegt zwischen -2000 und 0. |
Index: 50006.109 | |
IEC-Name: stActiveConfig.lrSnapEnd | |