Lageregler
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Lageregler | |
Lageregler | Ein-/Ausschalten des Lagereglers Standardwert: Ein |
Index: 50012.1 | |
IEC-Name: Controller.PositionController.Config.xDisable | |
P-Verstärkung | Verstärkung des Lagereglers zur Schleppfehlerminimierung |
Index: 50012.2 | |
IEC-Name: Controller.PositionController.Config.lrPGain | |
Maximale negative Beschleunigung
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. | Maximale negative Beschleunigung |
Index: 50012.4 | |
IEC-Name: _fbController._fbPositionController.stConfig.lrAccDecMin | |
Maximale positive Beschleunigung
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. | Maximale positive Beschleunigung |
Index: 50012.5 | |
IEC-Name: _fbController._fbPositionController.stConfig.lrAccDecMax | |