Software-Endschalter
HINWEIS

Die Software-Endschalter werden auf dem Umrichter überwacht. Die Überwachung erfolgt nur, wenn der Umrichter referenziert ist. Weitere Informationen zum Verhalten der Software-Endschalter finden Sie im Kapitel Verhalten der Software-Endschalter.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
SW-Endschalter (auf dem Umrichter überwacht) | |
Überwachung |
|
Index: 8572.3 | |
IEC-Name: - | |
SW-Endschalter negativ | Position des Software-Endschalters negativ (in Anwendereinheiten) |
Index: 8572.4 | |
IEC-Name: - | |
Überwachung |
|
Index: 8572.5 | |
IEC-Name: - | |
SW-Endschalter positiv | Position des Software-Endschalters positiv (in Anwendereinheiten) |
Index: 8572.6 | |
IEC-Name: - | |
HINWEIS

Der Abschnitt "Software-Endschalter für Lageregler" ist nur sichtbar wenn im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" bei "Verwendete Funktionen" "Lageregler" aktiviert ist. Wenn bei "Verwendete Funktionen" "kombinierte Geberauswertung" aktiviert ist, müssen die "SW-Endschalter für Lageregler" zwingend verwendet werden, da bei den SW-Endschaltern auf dem Umrichter der Motorgeber überwacht wird.
Parameterbezeichnung | Wert |
|---|---|
SW-Endschalter für Lageregler (auf dem MOVI-C® CONTROLLER überwacht) | |
Überwachung |
|
Index: 50015.41 | |
IEC-Name: - | |
SW-Endschalter negativ | Position des Software-Endschalters negativ (in Anwendereinheiten) |
Index: 50015.42 | |
IEC-Name: - | |
Überwachung |
|
Index: 50015.43 | |
IEC-Name: - | |
SW-Endschalter positiv | Position des Software-Endschalters positiv (in Anwendereinheiten) |
Index: 50015.44 | |
IEC-Name: - | |