Réinitialisation de la gestion des utilisateurs
Visualization requiert impérativement la configuration et l'utilisation d'une gestion des utilisateurs. Pour réinitialiser la gestion des utilisateurs, procéder de la manière suivante.
- La liaison avec l'appareil est établie.
- Ouvrir le menu contextuel de l'appareil dans l'arborescence de l'appareil.
- Sélectionner l'entrée de menu [Reset origine Appareil].
- Une fenêtre permettant de sélectionner les objets à réinitialiser s'affiche.
- Dans la fenêtre, activer uniquement l'option "Gestion des utilisateurs". REMARQUE : en activant toutes les options dans la fenêtre, toutes les données du MOVI-C® CONTROLLER seront supprimées (p. ex. alarmes, recettes, visualisation).


- La gestion utilisateur actuelle est supprimée.
- Lors de la prochaine connexion, une fenêtre demandant la création d'un nouvel utilisateur s'affichera. Voir Transfert et lancement du projet de visualisation.