Désinstallation de Visualization
REMARQUE

En procédant à la désinstallation de Visualization via les commandes système Windows ("Settings > System > Apps & Features" ou "Control Panel > Programs > Programs and Features"), toutes les données utilisateur seront supprimées (p. ex. projet de visualisation CEI et fichiers journal).
- Lancer l'assistant d'installation de Visualization en double-cliquant sur le fichier d'installation téléchargé.
- L'assistant d'installation reconnaît que Visualization est déjà installé et affiche une fenêtre pour désinstaller le programme.
- Dans l'assistant d'installation, déterminer si les données utilisateur doivent être supprimées ou non et cliquer sur [Suivant].
- Visualization est désinstallé.