Modification du mot de passe de l'utilisateur de l'appareil

Pour modifier le mot de passe de l'utilisateur de l'appareil, procéder de la manière suivante.

  • La liaison avec l'appareil est établie.
  • L'utilisateur dont le mot de passe doit être modifié, est connecté.
  1. Dans le menu [En ligne], ouvrir le sous-menu [Sécurité] et cliquer sur l'entrée de menu [Modifier le mot de passe de l'utilisateur de l'appareil...].
    • Une demande de l'ancien mot de passe s'affiche.
    • Dans la configuration de l'appareil, dans l'onglet "Utilisateurs et groupes", il est également possible de marquer l'utilisateur et de cliquer sur [Modifier].
  2. Saisir l'ancien mot de passe et confirmer la saisie par [OK].
    • La fenêtre "Modifier utilisateur" s'affiche.
  3. Saisir le nouveau mot de passe et confirmer la saisie par [OK].
    • Le mot de passe de l'utilisateur de l'appareil est modifié.