Sans droits d'administrateur (activation de licence via l'identifiant HWID)
- Dans la partie Windows ouverte du MOVI-C® CONTROLLER, appuyer sur la combinaison de touches [Windows] + [R].
- Dans la fenêtre "Run", saisir l'instruction
shell:startup puis confirmer en cliquant sur [OK].
- Dans ce répertoire, créer un lien vers le fichier de démarrage exécutable (
Visualisierung.exe) via le menu contextuel.
- Le démarrage automatique est configuré pour Visualization. L'application s'ouvrira à chaque démarrage de Windows.