Configuration du démarrage automatique

Pour que Visualization s'exécute et s'affiche directement après le démarrage du système, configurer un démarrage automatique pour l'application dans Windows. La procédure de configuration du démarrage automatique est différente si le programme Visualization est exécuté avec (activation de licence via l'identifiant SMID) ou sans les droits d'administrateur (activation de licence via l'identifiant HWID).