Ouverture de Visualization

 

Dès que le projet de visualisation a été transféré et ouvert sur le système de visualisation, la vue de visualisation peut être appelée en standard de la manière suivante.

Visualisation cible
  • Localement par un moniteur raccordé directement sur le MOVI-C® CONTROLLER. (La visualisation s'affiche directement après le démarrage du programme.)
Visualisation web
  • Dans un navigateur web compatible HTML5 sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER via l'adresse http://localhost:8080/webvisu.htm
  • Dans un navigateur web sur un autre PC en réseau via l'adresse <Adresse IP partie Windows de l'UHX65A>:8080/webvisu.htm
    Dans ce document : http://192.168.10.5:8080/webvisu.htm