Fermeture de Visualization

Si, dans le projet de visualisation, aucun bouton ou autre n'a été créé pour fermer le programme, un accès à un bureau à distance ou un appareil de saisie raccordé est nécessaire pour quitter une visualisation exécutée en plein écran. Il est donc recommandé, lors de la création de la vue de visualisation, d'intégrer une possibilité de fermer la visualisation.

Pour fermer une visualisation, ouvrir le menu contextuel dans la barre des tâches Windows d'un clic droit sur l'icône de Visualization et cliquer sur l'entrée de menu [Exit]. L'arrêt de Visualization peut durer de 10 à 15 secondes.

Si aucune icône de Visualization n'est affichée dans la zone de notification de Windows, quitter le programme via le processus du gestionnaire de tâches Windows.