Configuration de la connexion automatique de l'utilisateur

REMARQUE

Pour plus d'informations concernant ce sujet, consulter l'aide en ligne de Windows.

REMARQUE

Pour configurer la connexion utilisateur automatique via le processus décrit, le mot de passe utilisé peut être consulté via l'enregistrement Windows. Pour éviter de le faire pour des raisons de sécurité, utiliser l'outil Microsoft SysInternals ou un autre outil recommandé par le service informatique pour configurer la connexion utilisateur automatique.

Le démarrage automatique d'une application Windows avec interface utilisateur graphique après le démarrage du système n'est effectif ou visible que lorsque l'utilisateur est connecté et actif dans Windows. Pour exécuter Visualization et l'afficher sur un moniteur relié au MOVI-C® CONTROLLER, une connexion utilisateur automatique doit donc être configurée dans Windows.

Procéder comme suit.

  1. Appuyer sur la combinaison de touches [Windows] + [R].
    • La fenêtre "Run" s'affiche.
  2. Dans la fenêtre "Run", saisir l'instruction control userpasswords2, puis confirmer en cliquant sur [OK].
    • La fenêtre "User Accounts" s'ouvre.
  3. Dans la zone "Users for this computer", indiquer l'utilisateur (ici : sew) et désactiver la case "Users must enter a user name and password to use this computer".
  4. Confirmer avec [OK].
    • Une fenêtre permettant la consultation données utilisateur s'affiche.
  5. Saisir les données utilisateur (ici : utilisateur : sew, mot de passe : sewsewsew) et confirmer la saisie avec [OK].
  • La connexion utilisateur automatique dans Windows est configurée et active à partir du redémarrage suivant.