Réglage du clic droit
Par défaut, sur les écrans tactiles, un appui long sur une touche est considéré comme un clic droit. Ce paramètre doit être désactivé lors de l'utilisation de Visualization sur un écran tactile afin de permettre des opérations nécessitant une longue pression sur les touches sans interruption et donc plus pratiques (pour le déplacement manuel d'un convoyeur ou d'un axe, par exemple).
Pour cela, suivre les étapes suivantes.
- Le système d'exploitation Windows est ouvert sur l'écran tactile.
- Via le panneau de configuration, ouvrir le menu "Pen and Touch".
- Passer à l'onglet "Touch" et, dans le champ "Touch Actions", saisir l'entrée "Press and hold".
- Cliquer sur [Settings].
- Le menu "Press and Hold Settings" s'affiche.
- Dans le menu "Press and Hold Settings", décocher la case "Enable press and hold for right-clicking".

- Un appui long sur une touche ne sera pas interprété comme un clic droit.