Engenharia através da interface fieldbus (X40, X41)

Em princípio, a engenharia através da interface fieldbus também é possível. A engenharia através da interface fieldbus está sujeita às seguintes restrições:

  • Velocidade
  • A interface fieldbus foi concebida para sincronicidade e confiabilidade dos dados do processo. A interface fieldbus não é otimizada para a transmissão de grandes quantidades de dados, como projetos IEC.
  • Pilha IP
  • A pilha IP faz parte do projeto IEC. Se um projeto IEC for carregado sem elemento do fieldbus, não é mais possível realizar uma conexão à unidade através da interface fieldbus.
  • Endereço IP
  • O endereço IP é especificado no projeto IEC.