Engenharia através da interface de engenharia padrão (X80, X81)
A tabela abaixo mostra os opcionais de acesso de um PC de engenharia ao controlador UHX65A-M.
Conexão via interface Ethernet do PC | Conexão ao UHX65A-M |
|---|---|
Cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45, adequado para uso industrial | X80: Interface de engenharia padrão |
X81 |
No estado de fornecimento, a interface de engenharia padrão X80 possui as seguintes configurações de endereço IP:
- Endereço IP: 192.168.10.4
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
- Gateway padrão: 192.168.10.4