Ingeniería a través de la interfaz de ingeniería estándar (X80, X81)
La tabla siguiente muestra las posibilidades de acceso desde un PC de ingeniería al controlador UHX65A-M.
Conexión a través de la interfaz Ethernet del PC | Conexión al UHX65A-M |
|---|---|
Cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45, industrial | X80: Interfaz de ingeniería estándar |
X81 |
La interfaz de ingeniería estándar X80 tiene, en el estado de entrega, los siguientes ajustes de dirección IP:
- Dirección IP: 192.168.10.4
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Pasarela estándar: 192.168.10.4