Ingeniería a través de la interfaz del bus de campo (X40, X41)

De forma general, también es posible una ingeniería a través de la interfaz del bus de campo. La ingeniería a través de la interfaz del bus de campo está sometida a las siguientes restricciones:

  • Velocidad
  • La interfaz del bus de campo está diseñada para la sincronización de datos de proceso y la fiabilidad. La interfaz del bus de campo no está optimizada para la transmisión de grandes cantidades de datos, como los proyectos IEC.
  • Pila IP
  • La pila IP es parte del proyecto IEC. Si se carga un proyecto IEC sin unidades de bus de campo, ya no es posible la conexión con la unidad a través de la interfaz del bus de campo.
  • Dirección IP
  • La dirección IP se especifica en el proyecto IEC.