Ingénierie via l'interface bus de terrain (X40, X41)

En règle générale, l'interface bus de terrain permet également l'ingénierie. L'ingénierie via l'interface bus de terrain est soumise aux restrictions suivantes.

  • Vitesse
  • L'interface bus de terrain est conçue pour garantir la synchronisation des données process et la fiabilité. L'interface bus de terrain n'est pas optimisée pour la transmission de grandes quantités de données, comme les projets CEI.
  • Pile IP
  • La pile IP fait partie intégrante du projet CEI. Si un projet CEI est chargé sans participant du bus de terrain, la liaison avec l'appareil via l'interface bus de terrain n'est plus possible.
  • Adresse IP
  • L'adresse IP est prédéfinie dans le projet CEI.