Ingénierie via l'interface d'ingénierie standard (X80, X81)

Le tableau suivant montre les possibilités d'accès au contrôleur UHX65A-M à partir d'un PC d'ingénierie.

Liaison via l'interface Ethernet du PC

Raccordement au contrôleur UHX65A-M

Câble de liaison Ethernet RJ45/RJ45 industriel

X80 : interface d'ingénierie standard

X81

À l'état de livraison, les réglages d'adresses IP de l'interface d'ingénierie standard X80 sont les suivants.

  • Adresse IP : 192.168.10.4
  • Masque sous-réseau : 255.255.255.0
  • Passerelle par défaut : 192.168.10.4