通过标准工程设计接口 (X80, X81) 进行工程设计

下表显示了通过工程设计计算机访问UHX65A-M控制器的可能性。

通过计算机的以太网接口连接

UHX65A-M上的接口

以太网连接电缆RJ45/RJ45,工业用途

X80:标准工程设计接口

X81

在出厂状态下,标准工程设计接口X80的IP地址设置如下:

  • IP地址:192.168.10.4
  • 子网掩码:255.255.255.0
  • 默认网关:192.168.10.4