Gestionnaire de licences MOVISUITE®
Le gestionnaire de licences MOVISUITE® permet de vérifier les licences actuellement installées, d'installer de nouvelles licences et d'activer des licences achetées. Sur la base du projet CEI compilé, les licences manquantes sont également signalées.
Démarrer le gestionnaire de licences MOVISUITE® pour l'appareil actuel sélectionné via [Tools] (Outils) > [Licence manager] (Gestionnaire de licences).
[1] | Liste des licences disponibles et manquantes Les licences manquantes sont affichées uniquement si un projet CEI a été chargé et démarré. |
[2] | Pour ajouter des licences manquantes, appuyer sur "Add license" (Ajouter licence). |
[3] | Le bouton "Activate purchased license" (Activer licence achetée) permet, à l'aide du code d'activation correspondant, de convertir des licences test en licences achetées. |
[4] | Après l'ajout ou l'activation de licences, ces dernières doivent être transférées vers le contrôleur. Un reset 24 V du contrôleur est ensuite indispensable. |