Gestor de licencias MOVISUITE®
Con el gestor de licencias MOVISUITE® es posible verificar las licencias actualmente instaladas, instalar nuevas licencias y activar licencias compradas. Basándose en el proyecto IEC traducido, también advierte de licencias faltantes.
Inicie el gestor de licencias MOVISUITE® para la unidad actualmente seleccionada desde [Herramientas] > [Gestor de licencias].
[1] | Relación de las licencias existentes y las faltantes. Las licencias faltantes solo se muestran si se ha cargado e iniciado un proyecto IEC. |
[2] | Con "Agregar licencia" pueden agregarse licencias faltantes. |
[3] | Con "Activar licencia comprada" pueden convertirse licencias de prueba en licencias compradas mediante el código de habilitación correspondiente. |
[4] | Tras agregar o activar licencias, estas deben transferirse al controlador. Seguidamente, es necesario efectuar un reseteo de 24 V del controlador. |