MOVISUITE®许可证管理器
使用MOVISUITE®许可证管理器可以检查当前安装的许可证、安装新许可证和激活购买许可证。根据编译的IEC项目,还指出缺少的许可证。
通过 [工具] > [许可证管理器] 启动当前所选设备的MOVISUITE®许可证管理器。
[1] | 已有的和缺少的许可证概览。只有加载并启动了IEC项目时,才会显示缺少的许可证。 |
[2] | 可以使用“Add license”(添加许可证)添加缺少的许可证。 |
[3] | 使用“Activate purchased license”(激活购买许可证)可以通过相应激活码将测试许可证转换为购买许可证。 |
[4] | 添加或激活许可证后,必须将其传输到控制器。然后必须对控制器进行24 V复位。 |