Licences nécessaires
La licence suivante est toujours nécessaire.
- MOVIRUN® flexible : SMR0001-060
Les licences suivantes sont nécessaires en fonction de la fonctionnalité.
- Contrôleur PROFINET IO : SMK1502-000
- Scanner EtherNet/IP™ : SMK1503-000
Informations complémentaires