故障16调试
子故障:16.1 说明:电机未运行 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机未运行或未完全运行。 | 进行完整的电机调试。 | |
子故障:16.2 说明:无法进行控制器参数的计算 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
由于所用编码器的延迟过长,无法计算所需的滤波器系数。 | 使用延迟较短的编码器或联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:16.3 说明:热电机模型不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
虽然热模型的调试尚未完成,但用于热电机模型或驱动装置使能的参数无效。 | 检查热电机模型的参数并进行调试。 | |
子故障:16.5 说明:电流极限值小于电机的磁化电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电流极限值小于由已激活的控制方法计算得出的电机磁化电流。 | 提高电流极限。必要的磁化电流:参见控制程序的诊断参数。 | |
子故障:16.6 说明:控制方法不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在调试第三方同步电机时,某些控制程序和驱动功能只有在参数测量后才允许使用。 | 使用驱动功能FCB 25进行电机参数测量。 | |
为电机选择的控制程序有误。 | 为所选电机选择合适的控制程序。 | |
子故障:16.7 说明:PWM频率不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机无法通过变频器运行。电机所需要的PWM频率比变频器可以提供的更高。 | 使用具有合适PWM频率范围的变频器。 | |
所设置的PWM频率在此功率输出级中不允许。 | 选择其他PWM频率。可实现的PWM频率参见设备配置数据。 | |
子故障:16.8 说明:电机1的温度传感器 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机1的温度传感器调试出错。 | 重新进行调试。 | |
子故障:16.9 说明:电机2的温度传感器 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机2的温度传感器调试错误。 | 重新进行调试。 | |
子故障:16.10 说明:实际位置源未分配 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
已激活的控制程序需要位置模式编码器。 | – 在激活的驱动机构的编码器分配中分配实际位置的源(索引8565.3或8566.3)。 – 如果没有编码器,则只能激活带操作模式"扭矩控制"或"转速控制"的FCB。 | |
子故障:16.11 说明:电机数据计算错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
由于电机数据不一致或设备配置数据错误,无法执行电机调试。 | 检查电机数据的可靠性,或联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:16.12 说明:电机数据写入过程 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在写入电气调试参数(指数8357、8360、8394、8420或8358、8361、8395、8421)之前,子索引1未写为0。 | 将故障复位。在继续写入前,将参数8360/1或8361/1设置为“0”。 | |
子故障:16.13 说明:多个电机保护模型已激活 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在热电机监控中,多个模型同时激活,例如用于异步电机和同步电机。 | 如果调试参数已手动更改,请关闭电机监控装置。 在其他所有情况下均请先联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:16.20 说明:额定转速过大或额定频率过小 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在使用铭牌数据进行调试时:额定转速过大或额定频率过小。得出的极对数为0。 | 输入可靠的电机数据(额定转速和额定频率)。 | |
子故障:16.21 说明:负额定滑差 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在使用铭牌数据进行调试时,计算得出的额定滑差为负:额定频率过小或额定转速过大或极对数过大。 | 输入可靠的电机数据(额定频率、额定转速、极对数)。 | |
子故障:16.22 说明:必须指定极对数 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在使用铭牌数据进行调试时:无法明确地从额定频率和额定转速中计算出极对数。 | 指定极对数。 | |
子故障:16.23 说明:合理性检查失败 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
通过铭牌数据进行调试时:预估的额定功率与输入的额定功率不匹配。 | 检查输入的铭牌数据的可靠性。 | |
子故障:16.24 说明:在当前PWM频率和控制方法中,转速控制器采样周期不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
当PWM频率为“2.5 kHz”时,转速控制器采样周期仅允许为2 ms。使用控制程序ELSM®时,转速控制器采样周期仅允许为1 ms和2 ms。 | 提高PWM频率或提高转速控制器采样周期至2 ms。使用控制程序ELSM®时,将采样周期设置为1 ms或2 ms。 | |
子故障:16.25 说明:用户定义的电流极限对于静态电流过小 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
用户定义的电流极限对于最小静态电流过小。 | 提高用户定义的电流极限或禁用静态电流功能。 | |
子故障:16.26 说明:额定值不完整或不可靠 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在使用铭牌数据进行调试时:未输入额定电压、额定电流、额定转速或额定扭矩或者不可靠。 | 输入或检查额定电压、额定电流、额定转速和额定扭矩。 | |
子故障:16.27 说明:最大电流或最大扭矩不可靠 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在使用铭牌数据进行调试时:未输入最大电流或最大扭矩,或其不可靠。 | 检查最大电流和最大扭矩。 | |
子故障:16.30 说明:EtherCAT®-EEPROM的配置状态出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM的配置状态出错。 EEPROM未加载,二进制文件未加载。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
EEPROM加载过程出错。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
EEPROM校验和出错。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:16.40 说明:所选电机的数据无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
可更换存储器模块上的调试数据组针对此电机无效。 | 更换存储器模块。 | |
子故障:16.41 说明:所选电机的数据不存在 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
针对所选电机,在可更换存储器模块上未找到调试数据组。 | 检查选择,可能的话将电机投入运行或更换存储器模块。 | |
子故障:16.60 说明:3线控制参数设定无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
未对3线控制停止端子进行参数设定。 | 为停止端子进行参数设定。 | |