故障17内部计算机故障

子故障:17.7

说明:异常错误

 

反应:输出级锁定

原因

措施

在CPU中出现异常情况。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

子故障:17.8

说明:非易失性数据未加载

 

反应:输出级锁定

系统状态:通过复位CPU确认故障

原因

措施

在固件未完全初始化的情况下,CPU通过复位多次重新启动。不加载非易失性数据,默认值保持有效。

– 确认故障。

– 检查电源。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。