Irregularidade 17 Irregularidade interna de computação
Subirregularidade: 17.7 Descrição: Erro de exceção | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Ocorreu um trap de exceção na CPU. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 17.8 Descrição: Dados NV não carregados | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
A CPU foi reiniciada várias vezes por um reset sem que o firmware fosse totalmente inicializado. Os dados não voláteis não são carregados, os valores padrão permanecem ativos. | – Confirmar irregularidade. – Verificar a fonte de alimentação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |