Défauts 17 Défaut calculateur interne
Sous-défaut : 17.7 Description : Défaut exceptionnel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Interruption de programme exceptionnelle dans le processeur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 17.8 Description : Données NV non chargées | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Le processeur a été redémarré plusieurs fois par un reset, alors que le firmware n'était pas initialisé complètement. Les données non volatiles ne sont pas chargées, les valeurs standards restent actives. | – Acquitter le défaut. – Vérifier l'alimentation en tension. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |