Défauts 16 Mise en service
Sous-défaut : 16.1 Description : Le moteur n'a pas été mis en service. | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le moteur n'a pas été mis en service ou a été mis en service partiellement. | Procéder à une mise en service complète du moteur. | |
Sous-défaut : 16.2 Description : Calcul des paramètres de régulation impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En raison du temps de rafraîchissement trop long du codeur utilisé, le calcul des coefficients de filtrage nécessaires n'est pas possible. | Utiliser un codeur avec un temps de rafraîchissement plus court ou contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 16.3 Description : Modèle thermique moteur impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Paramètres non valides pour le modèle thermique moteur ou pour la libération de l'entraînement, bien que la mise en service du modèle thermique moteur ne soit pas encore terminée. | Vérifier les paramètres du modèle thermique moteur et effectuer la mise en service. | |
Sous-défaut : 16.5 Description : Limite de courant inférieure au courant de magnétisation du moteur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Limite de courant inférieure au courant de magnétisation du moteur calculé par le mode de régulation actif | Augmenter la limite de courant. Courant de magnétisation nécessaire, voir les paramètres de diagnostic du mode de régulation. | |
Sous-défaut : 16.6 Description : Mode de régulation impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Lors de la mise en service d'un moteur tiers synchrone, certains modes de régulation et certaines fonctions d'entraînement ne sont autorisés qu'après mesure du paramétrage. | Effectuer la mesure des paramètres moteur avec la fonction d'entraînement FCB 25. | |
Mauvais mode de régulation sélectionné pour le moteur | Sélectionner le mode de régulation adapté pour le moteur sélectionné. | |
Sous-défaut : 16.7 Description : Fréquence PWM impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le moteur ne peut pas être exploité avec le variateur de vitesse. Le moteur a besoin d'une fréquence PWM supérieure à celle que peut mettre à disposition le variateur de vitesse. | Utiliser un variateur avec une plage de fréquence PWM adaptée. | |
La fréquence PWM réglée n'est pas autorisée pour cet étage de puissance. | Sélectionner une autre fréquence PWM. Les fréquences PWM possibles sont indiquées dans les données de configuration de l'appareil. | |
Sous-défaut : 16.8 Description : Sonde de température moteur 1 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Mise en service non conforme de la sonde de température du moteur 1 | Refaire la mise en service. | |
Sous-défaut : 16.9 Description : Sonde de température moteur 2 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Mise en service non conforme de la sonde de température du moteur 2 | Refaire la mise en service. | |
Sous-défaut : 16.10 Description : Source de la position réelle non affectée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le mode de régulation actif a besoin d'un codeur pour le mode positionnement. | – Affecter la source de position réelle dans l'affectation codeur de la motorisation active (index 8565.3 ou 8566.3). – En l'absence de codeur, activer uniquement les blocs fonction avec les modes "Régulation de couple" ou "Régulation de vitesse". | |
Sous-défaut : 16.11 Description : Erreur de calcul données moteur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Mise en service moteur impossible en raison de données moteur incohérentes ou de données de configuration appareil erronées | Vérifier la plausibilité des données moteur ou contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 16.12 Description : Processus d'écriture des données moteur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Avant l'écriture des paramètres de mise en service électriques (index 8357, 8360, 8394, 8420 ou 8358, 8361, 8395, 8421), le sous-index 1 n'a pas été forcé à 0. | Acquitter le défaut. Avant de poursuivre l'écriture, forcer les paramètres 8360/1 ou 8361/1 à 0. | |
Sous-défaut : 16.13 Description : Plusieurs modèles de protection moteur activés | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Plus d'un modèle actif simultanément, p. ex. pour moteur asynchrone et pour moteur synchrone, dans une surveillance thermique moteur. | Si les paramètres de mise en service ont été modifiés manuellement, désactiver la surveillance du moteur. Dans tous les autres cas, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE | |
Sous-défaut : 16.20 Description : Vitesse nominale trop élevée ou fréquence nominale trop basse | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En cas de mise en service à partir des données de plaque signalétique : vitesse nominale trop élevée ou fréquence nominale trop basse. Le nombre de paires de pôles en résultant est 0. | Saisir des données moteur plausibles (vitesse nominale et fréquence nominale). | |
Sous-défaut : 16.21 Description : Glissement nominal négatif | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En cas de mise en service à partir des données de plaque signalétique, le glissement nominal calculé devient négatif : fréquence nominale trop basse ou vitesse nominale trop élevée ou nombre de paires de pôles trop élevé. | Saisir des données moteur plausibles (fréquence nominale, vitesse nominale, nombre de paires de pôles). | |
Sous-défaut : 16.22 Description : Le nombre de paires de pôles doit être indiqué. | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En cas de mise en service à partir des données de plaque signalétique : il n'est pas possible de calculer précisément le nombre de paires de pôles à partir de la fréquence nominale et de la vitesse nominale. | Indiquer le nombre de paires de pôles. | |
Sous-défaut : 16.23 Description : Échec du contrôle de plausibilité | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En cas de mise en service à partir des données de plaque signalétique : la puissance nominale estimée ne correspond pas à la puissance nominale saisie. | Vérifier la plausibilité des données de plaque signalétique saisies. | |
Sous-défaut : 16.24 Description : Temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse impossible avec la fréquence PWM actuelle ou le mode de régulation actuel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En cas de fréquence PWM de 2.5 kHz, seul le temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse de 2 ms est autorisé. En cas de mode de régulation ELSM®, seuls les temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse de 1 ms et 2 ms sont autorisés. | Augmenter la fréquence PWM ou le temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse à 2 ms. En cas de mode de régulation ELSM®, régler le temps d'échantillonnage à 1 ms ou 2 ms. | |
Sous-défaut : 16.25 Description : Limite de courant utilisateur trop basse pour courant à l'arrêt | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La limite de courant utilisateur est trop basse pour le courant à l'arrêt minimal. | Augmenter la limite de courant utilisateur ou désactiver la fonction de courant à l'arrêt. | |
Sous-défaut : 16.26 Description : Valeurs nominales incomplètes ou pas plausibles | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En cas de mise en service à partir des données de plaque signalétique : tension nominale, courant nominal, vitesse nominale ou couple nominal non saisis ou pas plausibles | Saisir ou vérifier la tension nominale, le courant nominal, la vitesse nominale et le couple nominal. | |
Sous-défaut : 16.27 Description : Courant maximal ou couple maximal pas plausible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En cas de mise en service à partir des données de plaque signalétique : courant maximal ou couple maximal non renseigné ou courant maximal et couple maximal pas plausibles | Vérifier le courant maximal et le couple maximal. | |
Sous-défaut : 16.30 Description : État de configuration de l'EEPROM EtherCAT® incorrect | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
L'état de configuration de l'EEPROM EtherCAT®/SBusPLUS n'est pas conforme. EEPROM pas chargée, fichier binaire pas chargé | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Processus de chargement EEPROM non conforme | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Total de contrôle EEPROM non conforme | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 16.40 Description : Données du moteur sélectionné non valides | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le jeu de données de mise en service disponible sur le module mémoire débrochable pour ce moteur n'est pas valide. | Remplacer le module mémoire. | |
Sous-défaut : 16.41 Description : Données du moteur sélectionné non disponibles | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Pas de jeu de données de mise en service disponible sur le module mémoire débrochable pour le moteur sélectionné. | Vérifier la sélection et le cas échéant mettre en service un autre moteur ou remplacer le module mémoire. | |
Sous-défaut : 16.60 Description : Paramétrage 3-Wire-Control non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Aucune borne d'arrêt 3-Wire-Control n'est paramétrée. | Paramétrer une borne d'arrêt. | |