基本单元
图示 | 端子 | 接口 | 简述 |
|---|---|---|---|
MCB91A- ...-5D3-... | |||
| X1:L1 | L1 | 电源连接 |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
| PE | 保护接地连接 | |
| X2:U | U | 电机接头 |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
| PE | 保护接地连接 | |
MCB91A- ...-2D1-... | |||
| X1:N | N | 电源连接 |
X1:L1 | L1 | ||
| PE | 保护接地连接 | |
| X2:U | U | 电机接头 |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
| PE | 保护接地连接 | |
所有变频器 | |||
| X20A:1 | DI01 | 数字量输入端1,固定设定值 - 旋转方向正出厂设置 |
X20A:2 | DI02 | 数字量输入端2,固定设定值 - 旋转方向负出厂设置 | |
X20A:3 | DI03 | 数字量输入端3,速度固定设定值位0出厂设置 | |
X20B:1 | DI04 | 数字量输入端4,速度固定设定值位1出厂设置 | |
X20B:2 | 24V_out | DC 24 V电压输出端 | |
X20B:3 | GND | 参考电位 | |
X20C:1 | DIO01 | 数字量输入端/输出端,无功能,电压输入端出厂设置 | |
X20C:2 | DIO02 | 数字量输入端/输出端,无功能,电压输入端出厂设置 | |
X20C:3 | TF/TF1 | 用于电机温度评估的传感器输入端 | |
X20C:4 | GND | 参考电位 | |
| X22:1 | DOR-C | 通用继电器触点,无功能 |
X22:2 | DOR-NO | 常开触点,无功能出厂设置 | |
X22:3 | DOR-NC | 常闭触点,无功能出厂设置 | |
| X23:1 | REF10V | +10 V参考电压输出端 |
X23:2 | AI1 | 电压或电流模拟量输入端 转速设定值源:0 – 10 V;0 – 1500 min-1 | |
X23:3 | GND | 参考电位 | |
X23:4 | AIO1 | 模拟量输入端或模拟量输出端 | |