Irregularidade 12 Freio
Subirregularidade: 12.1 Descrição: Irregularidade na saída do freio | ||
|---|---|---|
| Resposta: Parada aplicação + estágio saída | |
Causa | Ação | |
Não há nenhum freio conectado. | – Verificar a conexão do freio. – Verificar colocação em operação. | |
O cabo do freio foi desconectado quando ligado. | Verificar a conexão do freio. | |
O freio foi sobrecarregado por uma sobrecorrente > 2 A. | – Certificar-se de que o freio conectado seja permitido. – Verificar freio. | |
O freio foi sobrecarregado devido à conexão frequente (> 0.5 Hz). | Reduzir frequência de comutação do freio. | |
Subirregularidade: 12.2 Descrição: Tensão do freio 24 VCC fora da faixa de tolerância | ||
|---|---|---|
| Resposta: Parada aplicação + estágio saída | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação de 24 VCC está fora da faixa de tolerância de 24 – 26.4 V. | Verificar tensão de alimentação de 24 VCC. | |