Irregularidade 11 Monitoramento da temperatura
Subirregularidade: 11.1 Descrição: Sobreaquecimento do dissipador de calor | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A circulação de ar foi interrompida. A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida. | – Verificar a circulação de ar. – Garantir refrigeração suficiente. | |
O ventilador está com defeito. A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
O sensor de temperatura está com defeito. A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
A capacidade de utilização é muito alta. A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida. | – Reduzir carga. – Diminuir frequência PWM. – Diminuir temperatura ambiente. | |
Subirregularidade: 11.7 Descrição: Ruptura do fio no sensor de temperatura do dissipador de calor | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Uma ruptura do fio foi detectada no sensor de temperatura do dissipador de calor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 11.8 Descrição: Curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |