Défauts 11 Surveillance de température
Sous-défaut : 11.1 Description : Surtempérature du radiateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La circulation de l'air est perturbée. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée. | – Vérifier la circulation de l'air. – Assurer un refroidissement suffisant. | |
Le ventilateur est défectueux. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
La sonde de température est défectueuse. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
La charge est trop élevée. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée. | – Réduire la charge. – Diminuer la fréquence PWM. – Diminuer la température ambiante. | |
Sous-défaut : 11.7 Description : Rupture du fil de la sonde de température du radiateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Rupture du fil sur la sonde de température du radiateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 11.8 Description : Court-circuit au niveau de la sonde de température du radiateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit au niveau de la sonde de température du radiateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |