LED "DRIVE"
As frequências listadas referem-se sempre a um período, ou seja, uma fase de ligar e desligar do LED e não ao padrão completo.
O padrão a seguir é sempre usado para estados em que o LED acende em várias cores:
Cor 1 → desligado → cor 1 → desligado → cor 2 → desligado → cor 2 → desligado = 4 períodos
LED | Estado operacional | Display de 7 segmentos no CDM11A | Significado | Ação |
|---|---|---|---|---|
Desl | Não pronto para funcionar | Indicação escura (desligada) | Falta a tensão de rede e/ou tensão auxiliar. | Ligar tensão |
Amarelo Pisca, 4 Hz | Não pronto para funcionar | Indicação "b" | Fase de inicialização/inicialização do sistema | Aguardar o processo terminar. |
Amarelo Pulso 250 ms ligado, 5 s desligado | Não pronto para funcionar | Indicação "." | O conversor está no modo standby. | Encerrar o modo standby. |
Vermelho Pisca, 1 Hz | Não pronto para funcionar | Indicação "E-.." | Há uma irregularidade cuja causa pode ser corrigida pelo usuário. | Tomar medidas possíveis a partir do capítulo Descrição da irregularidade. |
Vermelho Aceso continuamente | Não pronto para funcionar | Indicação "E-.." | Há uma irregularidade cuja causa não pode ser corrigida pelo usuário. | Tomar medidas possíveis a partir do capítulo Descrição da irregularidade. |
Amarelo/vermelho Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz (2 × amarelo, 2 × vermelho) | Operacional | Indicação "E-.." | Presença de mensagem de atenção. O estágio de saída está bloqueado. | Tomar medidas possíveis a partir do capítulo Descrição da irregularidade. |
Verde/vermelho Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz (2 × Verde, 2 × Vermelho) | Operacional | Indicação "E-.." | Presença de mensagem de atenção. O estágio de saída está liberado. | Tomar medidas possíveis a partir do capítulo Descrição da irregularidade. |
Verde/amarelo Pisca com mudança de cor, 4 Hz (2 × Verde, 2 × Amarelo) | Não pronto para funcionar | Indicação "CA" | A colocação em operação automática é efetuada através da interface MOVILINK® DDI. | Aguardar a conclusão da colocação em operação. |
Verde/amarelo Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz (2 × Verde, 2 × Amarelo) | Operacional Unidade bloqueada | Indicação "C2" | STO está ativo. | Desativar STO. |
Amarelo Pisca, 0.5 Hz | Não pronto para funcionar | Indicação "00" | O sistema não está operacional. | Verificar a causa de "Não pronto" usando o software de engenharia MOVISUITE®, o teclado ou pelo controle. |
Amarelo Pisca, 1 Hz | Operacional. Estado modo manual/operação no local/controle por bornes priorizado | Indicação "04" | A unidade está pronta para operação, aguardando liberação. | - |
Verde Pisca, 1 Hz | Unidade liberada. Estado modo manual/operação no local/controle por bornes priorizado | Indicação "04" | O estágio de saída está liberado. | - |
Amarelo Pisca, 2 Hz | Operacional | Indicação "01" | O freio é liberado sem liberação do acionamento. | - |
Amarelo Aceso continuamente | Operacional Unidade bloqueada | Indicação "01" ou "02" | A unidade está pronta, o bloqueio de estágio de saída está desabilitado. | - |
Verde Pisca, 4 Hz | Unidade liberada. Limite de corrente ativo. | Indicação: FCB usado atualmente | O acionamento está no limite de corrente. | Reduzir a carga. |
Verde Aceso continuamente | Unidade liberada | Indicação: FCB usado atualmente | O estágio de saída está liberado. | - |