Diode "DRIVE"
Les fréquences indiquées se rapportent toujours à une durée de période, c'est-à-dire une phase d'allumage et d'extinction de la diode et pas à la séquence de clignotement complète.
Pour les états dans lesquels la diode s'allume en plusieurs couleurs, la séquence de clignotement utilisée est toujours la suivante.
Couleur 1 → OFF → Couleur 1 → OFF → Couleur 2 → OFF → Couleur 2 → OFF = 4 périodes
Diode | État de fonctionnement | Afficheur 7 segments sur CDM11A | Signification | Action |
|---|---|---|---|---|
OFF | Non prêt | Affichage sombre (OFF) | Tension réseau et/ou tension de sauvegarde manquante | Tension appliquée |
jaune Clignote, 4 Hz | Non prêt | Affichage "b" | Phase d'initialisation / Démarrage système | Attendre la fin du processus. |
jaune Impulsion Allumée pendant 250 ms, éteinte pendant 5 s | Non prêt | Affichage "." | Le variateur de vitesse est en mode veille. | Arrêter le mode veille. |
rouge Clignote, 1 Hz | Non prêt | Affichage "E-.." | Présence d'un défaut dont la cause peut être éliminée par l'utilisateur. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre Description des défauts. |
rouge Allumée en permanence | Non prêt | Affichage "E-.." | Présence d'un défaut dont la cause ne peut pas être éliminée par l'utilisateur. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre Description des défauts. |
jaune/rouge Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz (2 x en jaune, 2 x en rouge) | Prêt | Affichage "E-.." | Présence d'un avertissement L'étage de puissance est verrouillé. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre Description des défauts. |
vert/rouge Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz (2 x en vert, 2 x en rouge) | Prêt | Affichage "E-.." | Présence d'un avertissement L'étage de puissance est libéré. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre Description des défauts. |
vert/jaune Clignote avec alternance de couleur, 4 Hz (2 x en vert, 2 x en jaune) | Non prêt | Affichage "AC" | Mise en service automatique via l'interface MOVILINK® DDI en cours | Attendre la fin de la mise en service. |
vert/jaune Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz (2 x en vert, 2 x en jaune) | Prêt Appareil verrouillé | Affichage "C2" | STO activée. | Désactiver STO. |
jaune Clignote, 0.5 Hz | Non prêt | Affichage "00" | Le système n'est pas prêt à fonctionner. | Vérifier la cause de l'état "Non prêt" avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, via la console de paramétrage ou le système de pilotage. |
jaune Clignote, 1 Hz | Prêt État mode manuel / pilotage local / pilotage par bornes priorisé | Affichage "04" | L'appareil est prêt à fonctionner, il est en attente de libération. | - |
vert Clignote, 1 Hz | Appareil libéré. État mode manuel / pilotage local / pilotage par bornes priorisé | Affichage "04" | L'étage de puissance est libéré. | - |
jaune Clignote, 2 Hz | Prêt | Affichage "01" | Le frein est débloqué avec moteur à l'arrêt. | - |
jaune Allumée en permanence | Prêt Appareil verrouillé | Affichage "01" ou "02" | L'appareil est prêt à fonctionner, l'étage de puissance est verrouillé. | - |
vert Clignote, 4 Hz | Appareil libéré. Limite de courant active | Affichage : bloc fonction actuellement utilisé | L'entraînement se trouve à la limite de courant. | Réduire la charge. |
vert Allumée en permanence | Appareil libéré | Affichage : bloc fonction actuellement utilisé | L'étage de puissance est libéré. | - |