LED "DRIVE"
Die aufgeführten Frequenzen beziehen sich immer auf eine Periodendauer, also eine Ein- und Ausphase der LED und nicht auf das komplette Muster.
Bei Zuständen, in denen die LED mehrfarbig leuchtet, wird stets folgendes Muster verwendet:
Farbe 1 → aus → Farbe 1 → aus → Farbe 2 → aus → Farbe 2 → aus = 4 Perioden
LED | Betriebszustand | 7-Segment-Anzeige auf CDM11A | Bedeutung | Maßnahme |
|---|---|---|---|---|
Aus | Nicht betriebsbereit | Anzeige dunkel (aus) | Die Netz- und/oder Stützspannung fehlt. | Spannung einschalten |
Gelb Blinkt, 4 Hz | Nicht betriebsbereit | Anzeige "b" | Initialisierungsphase/Systemhochlauf | Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. |
Gelb Impuls 250 ms an, 5 s aus | Nicht betriebsbereit | Anzeige "." | Der Umrichter ist im Standbybetrieb. | Beenden Sie den Standbybetrieb. |
Rot Blinkt, 1 Hz | Nicht betriebsbereit | Anzeige "E-.." | Es liegt ein Fehler vor, dessen Ursache vom Anwender behoben werden kann. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlerbeschreibung. |
Rot Leuchtet dauernd | Nicht betriebsbereit | Anzeige "E-.." | Es liegt ein Fehler vor, dessen Ursache vom Anwender nicht behoben werden kann. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlerbeschreibung. |
Gelb/Rot Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz (2 × Gelb, 2 × Rot) | Betriebsbereit | Anzeige "E-.." | Eine Warnung liegt vor. Die Endstufe ist gesperrt. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlerbeschreibung. |
Grün/Rot Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz (2 × Grün, 2 × Rot) | Betriebsbereit | Anzeige "E-.." | Eine Warnung liegt vor. Die Endstufe ist frei gegeben. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlerbeschreibung. |
Grün/Gelb Blinkt mit wechselnder Farbe, 4 Hz (2 × Grün, 2 × Gelb) | Nicht betriebsbereit | Anzeige "AC" | Es läuft eine automatische Inbetriebnahme über die Schnittstelle MOVILINK® DDI. | Warten Sie, bist die Inbetriebnahme abgeschlossen ist. |
Grün/Gelb Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz (2 × Grün, 2 × Gelb) | Betriebsbereit Gerät gesperrt | Anzeige "C2" | STO ist aktiv. | STO deaktivieren. |
Gelb Blinkt, 0.5 Hz | Nicht betriebsbereit | Anzeige "00" | Das System ist nicht betriebsbereit. | Prüfen Sie die Ursache für "Nicht bereit" mit der Engineering-Software MOVISUITE®, über das Bediengerät oder über die Steuerung. |
Gelb Blinkt, 1 Hz | Betriebsbereit. Zustand Handbetrieb/Vor-Ort-Betrieb/priorisierte Klemmensteuerung | Anzeige "04" | Das Gerät ist betriebsbereit, wartet auf Freigabe. | - |
Grün Blinkt, 1 Hz | Gerät frei gegeben. Zustand Handbetrieb/Vor-Ort-Betrieb/priorisierte Klemmensteuerung | Anzeige "04" | Die Endstufe ist frei gegeben. | - |
Gelb Blinkt, 2 Hz | Betriebsbereit | Anzeige "01" | Die Bremse ist gelüftet, ohne Antriebsfreigabe. | - |
Gelb Leuchtet dauernd | Betriebsbereit Gerät gesperrt | Anzeige "01" oder "02" | Das Gerät ist betriebsbereit, die Endstufe ist gesperrt. | - |
Grün Blinkt, 4 Hz | Gerät frei gegeben. Stromgrenze aktiv. | Anzeige: aktuell verwendeter FCB | Der Antrieb ist an der Stromgrenze. | Reduzieren Sie die Belastung. |
Grün Leuchtet dauernd | Gerät frei gegeben | Anzeige: aktuell verwendeter FCB | Die Endstufe ist frei gegeben. | - |