Prozessausgangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozessausgangsdaten von der SPS zum Umrichter bei Ansteuerung über den Feldbus mit 8 Prozessdatenwörtern.
HINWEIS

Die Spalte "V/P" veranschaulicht, ob das entsprechende Prozessdatenwort bzw. Bit nur bei Verwendung von MOVIKIT® Positioning Drive (P) oder auch bei der Verwendung von MOVIKIT® Velocity Drive (V/P) verfügbar ist.
Wort | Bit | V/P | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PA 1 | Steuerwort | 0 | V/P | Freigabe/Notstopp | ||
1 | V/P | Freigabe/Applikationsstopp | ||||
2 | V/P | Reserviert | ||||
3 | V/P | Bremse öffnen (ohne Freigabe) | ||||
4 | P | Tippen positiv | ||||
5 | P | Tippen negativ | ||||
6 | P | Relative Position übernehmen | ||||
7 | V/P | Start/Stopp mit Feldbusrampe | ||||
8 | V/P | Fehler-Reset | ||||
9 | V/P | Reserviert | ||||
10 | V/P | Antriebsstrang 2 aktivieren | ||||
11 | V/P | Reserviert | ||||
12 | P | Software-Endschalter deaktivieren | ||||
13 | V/P | Endstufensperre aktivieren | ||||
14 | V/P | Standby-Mode aktivieren | ||||
15 | V/P | MOVIKIT® Handshake In | ||||
PA 2 | Sollgeschwindigkeit | 0 – 15 | V/P | Anwendereinheit | ||
PA 3 | Sollbeschleunigung | 0 – 15 | V/P | Anwendereinheit | ||
PA 4 | Sollverzögerung | 0 – 15 | V/P | Anwendereinheit | ||
PA 5 | Einstellung Parameter virtuelle Eingänge aktiv 8463.3 Bit 19/20 |
|
| „Funktion nicht verwenden“ | Virtuelle Eingänge über PA5 Bit 0-3Wenn die Einstellung "... über PA 5 Bit 0 - 3" festgelegt ist, können die Digitalausgänge über PA 5 nicht mehr gesteuert werden. Bei Bedarf müssen die Digitalausgänge auf eine andere Funktion konfiguriert werden. 🛈 | Virtuelle Eingänge über PA5 Bit 8-15 |
PA 5 Steuerung über Feldbus | 0 | V/P | DO 00 / | VDI 00 | DO 00 / | |
1 | V/P | DO 00 / | VDI 01 | DO 00 / | ||
2 | V/P | DO 02 | VDI 02 | DO 02 | ||
3 | V/P | DO 03 | VDI 03 | DO 03 | ||
4-7 | V/P | - | - | - | ||
8 | V/P | - | - | VDI 00 | ||
9 | V/P | - | - | VDI 01 | ||
10 | V/P | - | - | VDI 02 | ||
... | V/P | - | - | ... | ||
15 | V/P | - | - | VDI 07 | ||
PA 6 | Sollapplikationsmodus | 0 – 15 | P | Betriebsart (siehe Betriebsarten) | ||
PA 7 | Zielposition-High-Wort | 0 – 15 | P | Anwendereinheit | ||
PA 8 | Zielposition-Low-Wort | 0 – 15 | P | Anwendereinheit | ||