Steuerwort
HINWEIS
Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel Kontrollfunktionen.
Bit | Funktion | PD | V/P | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 | Freigabe/Notstopp | PA 1.0 | V/P |
|
1 | Freigabe/Applikationsstopp | PA 1.1 | V/P |
|
2 | Reserviert | PA 1.2 | V/P | - |
3 | Bremse öffnen (ohne Freigabe) | PA 1.3 | V/P | Diese Funktion bei Bedarf über Parameter 8501.2 (Bremse/DynaStop® öffnen bei FCB 01 – Freischalten) freischalten. Bei dezentralen Geräte auch die Einstellung der Hard- und Software DIP-Schalter prüfen. |
4 | Tippen positiv | PA 1.4 | P | Signal zur Bewegung des Antriebs in die positive Richtung im Tippbetrieb. |
5 | Tippen negativ | PA 1.5 | P | Signal zur Bewegung des Antriebs in die negative Richtung im Tippbetrieb. |
6 | Relative Position übernehmen | PA 1.6 | P | Übernahme der relativen Zielposition im Positionierbetrieb Relativ (401). Dieses Signal ist bei allen anderen Applikationsmodi wirkungslos. |
7 | Start/Stopp mit Feldbusrampe | PA 1.7 | V/P |
|
8 | Fehler-Reset | PA 1.8 | V/P | Zurücksetzen von Fehlermeldungen mit positiver Flanke des Signals. |
9 | Reserviert | PA 1.9 | V/P | - |
10 | Antriebsstrang 2 aktivieren | PA 1.10 | V/P |
|
11 | Reserviert | PA 1.11 | V/P | - |
12 | SW-Endschalter deaktivieren | PA 1.12 | P | Wenn Software-Endschalter in der Konfiguration aktiviert und konfiguriert sind ...
|
13 | Endstufensperre aktivieren | PA 1.13 | V/P |
|
14 | Standby-Betrieb aktivieren | PA 1.14 | V/P |
Der Standby-Betrieb kann nur bei gesperrter Endstufe aktiviert werden. |
15 | MOVIKIT® Handshake In | PA 1.15 | V/P | Bis MOVIKIT® Version 10: Dieses Signal wird intern auf das Statuswort Bit 15 (MOVIKIT® Handshake Out) kopiert. Sollte der Kopiervorgang fehlschlagen ("Handshake Out" bleibt konstant bei wechselndem "Handshake In" Signal), ist die geräteinterne Bearbeitung des MOVIKIT® Softwaremoduls gestört.
Ab MOVIKIT® Version 10: Das Handshake Bit kann von einer überlagerten Steuerung aus getoggelt werden. Die Timeout Zeit lässt sich über den Index 8330.3 (Applikations Heartbeat) definieren. Die Timeout Reaktion lässt sich über den Index 8622.21 einstellen.Wird das "Handshake In" Bit einmalig getoggelt ist die Funktion aktiv und muss im entsprechenden Takt bedient werden.Ein Timeout löst den Fehler 32.7 aus.Das "Handshake Out" Bit spiegelt den Zustand des "Handshake In" Bits. |