Kontrollfunktionen
HINWEIS

"Software-Endschalter" sind nur bei Verwendung von MOVIKIT® Positioning Drive verfügbar.
Parametergruppe | Beschreibung |
---|---|
Drehzahlüberwachung | |
Aktivierung | Aktivierung der Drehzahlüberwachung
|
Index: 8550.1 | |
Verzögerungszeit | In Beschleunigungsvorgängen und Verzögerungsvorgängen oder bei Lastspitzen kann es zu kurzzeitigem Erreichen der eingestellten Stromgrenze kommen. Ein ungewollt sensibles Ansprechen der Drehzahlüberwachung kann durch die entsprechende Einstellung der Verzögerungszeit verhindert werden. Die Stromgrenze muss für die Dauer der Verzögerungszeit ununterbrochen erreicht sein, bevor die Überwachung anspricht. |
Index: 8550.2 | |
Faktor Rückstellzeit | Bei Erreichen der Stellgrenze des Drehzahlreglers wird jede Millisekunde ein Zähler für die Verzögerungszeit inkrementiert. Verlässt der Drehzahlregler seine Stellgrenze vor Ablauf der Verzögerungszeit, wird der Zähler wieder abwärts gezählt, bis 0 erreicht wird. Über diesen Parameter kann ein Faktor eingestellt werden, wie schnell der Zähler bei Verlassen der Stellgrenze im Vergleich zum Aufwärtszählen abwärts gezählt wird. Normalerweise ist dieser Faktor gleich 1, d. h. der Zähler wird jede Millisekunde dekrementiert. Bei einem Faktor von 2 wird der Zählerstand pro Millisekunde um 2 verkleinert, usw. |
Index: 8550.3 | |
Stoppfunktionen | |
Verhalten bei Stillstand | Für das Verhalten im Stillstand gibt es Folgende Einstellungsmöglichkeiten:
Die Stoppfunktion wirkt bei Wegnahme der Freigabe (Stopp mit FCB 13/14), wenn keine Betriebsart angewählt ist (FCB 02) und bei der Sollwert-Haltfunktion. Bei Antrieben ohne Geber wird die Einstellung ignoriert und die Bremsenfunktion ist immer aktiv |
Index: 8563.1 | |
SW-Endschalter negativ | Position des Software-Endschalters negativ (in Anwendereinheiten). |
Index: 8572.4 | |
SW-Endschalter positiv | Position des Software-Endschalters positiv (in Anwendereinheiten). |
Index: 8572.6 | |
Reaktion HW-Endschalter angefahren |
|
Index: 8572.1 | |
Reaktion SW-Endschalter angefahren |
|
Index: 8572.2 | |
HW-Endschalter AS1 auch in AS2 verwenden | Für die Überwachung der Hardware-Endschalter werden auch bei Antriebsstrang 2 die Hardware-Endchalter des Antriebsstrangs 1 verwendet. Die Einstellung ist dann sinnvoll, wenn in beiden Antriebssträngen der gleiche Antrieb mit verschiedenen Regleverfahren oder Geberkonfigurationen verwendet wird. |
Index: 8573.7 |