Funktionsumfang der Prozessdatenprofile
Profil | Funktionsumfang |
---|---|
5 PD | MOVIKIT® Velocity Drive – 5 Prozessdatenwörter für drehzahlveränderliche Anwendungen. Eine Geberrückführung ist nicht zwingend erforderlich. |
8 PD | MOVIKIT® Positioning Drive – 8 Prozessdatenwörter für die folgenden Betriebsarten. Um den vollen Funktionsumfang zu verwenden, ist eine Geberrückführung erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Betriebsarten. |
+1 PD | Zusatzfunktion – Variable Ruckzeit über Prozessdaten Mit der Zusatzfunktion kann die Ruckzeit vorgegeben werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 1 Prozessdatenwort. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variable Ruckzeit über Prozessdaten. |
+5 PD | Zusatzfunktion – Parameterkanal über Prozessdaten Mit der Zusatzfunktion können Umrichterparameter gelesen und flüchtig geschrieben werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 5 Prozessdatenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Parameterkanal über Prozessdaten. |
+2 PD | Zusatzfunktion – Variable Drehmomentbegrenzung Q1 Mit der Zusatzfunktion kann das Drehmoment variabel begrenzt werden. Bei Feldbusbetrieb erweitert die Zusatzfunktion die Prozessdatenlänge um 2 Prozessdatenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variable Drehmomentbegrenzung Q1. |
+4 PD | Zusatzfunktion – Touchprobe/Längenmessung Die Zusatzfunktion ist nur mit MOVIKIT® Positioning Drive verfügbar. Mit der Zusatzfunktion kann bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler ausgelesen werden. Zusammen mit dem Applikationsmodus "420: Touchprobe-Positionierung – Absolute Zielposition" kann bei einem Triggerereignis auf eine Position positioniert werden, die relativ zur Touchprobe-Position vorgegeben wird. Mit der Zusatzfunktion ist auch eine Längenmessung von Stückgut ( z. B. Pakete) möglich. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe-Funktion. |
+1 PD | Zusatzfunktion – Bremsentest Die Zusatzfunktion ist nur mit MOVIKIT® Positioning Drive verfügbar. Mit der Zusatzfunktion kann die Antriebsfunktion FCB 21 Bremsentest verwendet werden. Die Zusatzfunktion wird über den Applikationsmodus "700: Bremsentest" aktiviert. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 1 Prozessdatenwort. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bremsentest. |