Variable Drehmomentbegrenzung Q1
Die Zusatzfunktion "Variable Drehmomentbegrenzung Q1" ermöglicht, das Drehmoment variabel zu begrenzen. Das Drehmoment wird auf den Wert des Parameters "Minimale Drehmomentgrenze" aus dem Konfigurationsmenü [Drehmomentbegrenzung] begrenzt. Bei Feldbusbetrieb erweitert sich die Prozessdatenlänge um 2 Prozessdatenwörter.
HINWEIS

Im Applikationsmodus "100: Tippbetrieb – Positionsgeregelt" (FCB 20) kann die Schleppfehlerüberwachung nicht deaktiviert werden. Verwenden Sie bei aktivierter Drehmomentgrenze deshalb den Applikationsmodus "101: Tippbetrieb – Drehzahlgeregelt" (FCB 05).
Geräte ab Firmware 9
Für Geräte ab Firmware 9 wirkt die Drehmomentbegrenzung Q1 in folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 05 Drehzahlregelung (Tippbetrieb – Drehzahlgeregelt)
- FCB 09 Positionsregelung (Positionierbetrieb)
- FCB 12 Referenzfahrt (Referenzierbetrieb)
Wenn im Konfigurationsmenü [Drehmomentbegrenzung] der Parameter "Drehmomentgrenzen aus Profilwertverschaltung verwenden" aktiviert ist, wirkt die Drehmomentbegrenzung Q1 auch in folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 02 Stopp-Standard (Keine Betriebsart aktiviert (Wert "0"))
- FCB 13 Stopp an Applikationsgrenze (Freigabe/Applikationsstopp, Fehlerreaktion)
- FCB 14 Notstopp (Freigabe/Notstopp, Fehlerreaktion)
- FCB 26 Stopp an benutzerdefinierten Grenzen (bei Betriebsartwechsel)
HINWEIS

Bei einer Drehmomentgrenze von 0% wird das Drehmoment aus der "Applikations-grenze - Drehmoment" verwendet.
Geräte vor Firmware 9
Für Geräte vor Firmware 9 wirkt die Drehmomentbegrenzung Q1 in folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 05 Drehzahlregelung (Tippbetrieb – Drehzahlgeregelt)
- FCB 09 Positionsregelung (Positionierbetrieb)
In folgenden Antriebsfunktionen verwendet der Antrieb als Drehmomentgrenze den Wert , der unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] eingestellt ist:
- FCB 02 Stopp-Standard (Keine Betriebsart aktiviert (Wert "0"))
- FCB 13 Stopp an Applikationsgrenze (Freigabe/Applikationsstopp, Fehlerreaktion)
- FCB 14 Notstopp (Freigabe/Notstopp, Fehlerreaktion)
- FCB 26 Stopp an benutzerdefinierten Grenzen (bei Betriebsartwechsel)