Touchprobe-Funktion
Die Zusatzfunktion "Touchprobe 1" ermöglicht unabhängig von der Betriebsart das Auswerten eines Triggerereignisses. Wenn die Zusatzfunktion aktiviert ist, kann in der Betriebsart Positionierbetrieb Touchprobe - Absolute Zielposition – Restweg in Fahrtrichtung (420) bei einem Triggerereignis auf ein zur Istpostion relatives Ziel positioniert werden. Bei Feldbusbetrieb erweitert sich die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter.
Weiterführende Informationen