Prozessablauf und Signalzustände

Nr.

Ablauf

PD

Signalzustände

[1]

Touchprobe aktivieren

Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung “Trigger ausgelöst” (TP PE 1:0) gesetzt.

TP
PA 1:0

"0": Es wird kein Triggerereignis ausgewertet

“1”: Es wird auf ein Triggerereignis gewartet.

[2]

Trigger

Es wird die Rückmeldung „Trigger aktiv“ (TP PE 1:1) gesetzt und der der Wert in "Zähler Touchprobe 1" um 1 erhöht (TP PE 2).

Die erfasste Relativposition wird über TP PE 3 und PE 4 ausgegeben.

 

Die Erfassung des Triggersignals wird in der Konfiguration eingestellt.

[3]

Mit einer positiven Flanke an „Touchprobe 1 aktivieren“ (TP PA 1:0) wird die Touchprobe-Funktion auf ein neues Triggerereignis vorbereitet.

TP
PA 1:0