Config (ST_Config_DiameterAcquisition)
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
eMode | Datentyp – E_DiameterAquisitionMode |
Mode der Durchmessererfassung:
| |
lrThresholdCalc | Datentyp – LREAL |
Schwellenwert für die Durchmesserberechnung im Mode "Calculate" in m/min Die Durchmesserberechnung ist aktiv, wenn das Eingangssignal lrActualLineSpeed über dem Schwellenwert liegt. Wenn lrActualLineSpeed unter den Schwellenwert fällt, wird der zuletzt berechnete Durchmesser ausgegeben. | |
lrMaterialThickness | Datentyp – LREAL |
Materialstärke in mm Bei Verwendung des Modes "LayerCounter" | |
uiDiameterFilterTime | Datentyp – LREAL |
Filterzeit (VZ1-Filter) des Durchmessers in ms | |
lrDiameterScalingU1 lrDiameterScalingD1 lrDiameterScalingU2 lrDiameterScalingD2 | Datentyp – LREAL |
Skalierung des Durchmessersignals: Zur Skalierung des Istwertsignals müssen 2 Wertepaare angegeben werden die sich aus dem Eingangsignal U1/U2 mit dem dazugehörigen Durchmesser D1/D2 ergeben. In der Abbildung ist eine positive Kennlinie dargestellt. Für eine negative Kennlinie muss für D1 ein größer Wert als D2 angegeben werden.
| |
lrPlauCheckTol | Datentyp – LREAL |
Toleranz der Plausibiltätsüberwachung der Durchmessererfassung im Mode "Calculate" und "DistanceSensor": Die Toleranz gibt an, um welchen Wert sich der Durchmesser pro Wickelumdrehung maximal ändern darf. Der Wert muss mindestens die doppelte Materialstärke betragen, um den erfassten Durchmesserwert nicht zu stark zu begrenzen. Der Wert "0" deaktiviert die Plausibilitätsüberwachung. Für die Plausibilitätsüberwachung muss die Istposition in der Einheit Modulo (z. B. MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Positioning) verfügbar sein. | |
stGeneral | Datentyp – ST_Config_General |