In
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrSetDiameter | Datentyp – LREAL |
Durchmesser in mm Wird mit xSetDiameter gesetzt (z. B. Startdurchmesser). | |
xSetDiameter | Datentyp – BOOL |
| |
xHoldDiameter | Datentyp – BOOL |
| |
xUnwinder | Datentyp – BOOL |
| |
lrActualLineSpeed | Datentyp – LREAL |
Aktuelle Bahngeschwindigkeit in m/min Nur bei Mode "Calculate" (ST_Config_DiameterAcquisition) | |
lrDiameterSignal | Datentyp – LREAL |
Ausgangssignal eines Distanzsensors Nur bei Mode "DistanceSensor" (ST_Config_DiameterAcquisition) | |
stConfig | Datentyp – ST_Config_DiameterAcquisition |
Konfiguration der Durchmessererfassung | |
lrDmPersistent | Datentyp – LREAL |
Für die netzausfallsichere Speicherung des Durchmesser lrDmPersistent einer netztausfallsicheren Variablen zuweisen. | |
Ausgangssignale Antrieb | |
lrActualVelocity
| Datentyp – LREAL |
Aktuelle Drehzahl in 1/min Bei Mode "Calculate" (ST_Config_DiameterAcquisition) | |
lrActualModuloPosition | Datentyp – LREAL |
Aktuelle Moduloposition (Einheit – 0..1) Bei Mode "LayerCounter" oder lrPlauCheckTol > 0 | |
xStandstill | Datentyp – BOOL |
Bei Mode "DistanceSensor" oder lrPlauCheckTol > "0" | |