In
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
| |
xEnableApplicationStop | Datentyp – BOOL |
| |
xUnwinder | Datentyp – BOOL |
| |
xPositive | Datentyp – BOOL |
| |
xNegative | Datentyp – BOOL |
| |
xStart | Datentyp – BOOL |
| |
lrSetpointStartLineSpeed | Datentyp – LREAL |
Anwickelgeschwindigkeit in m/min | |
lrSetpointTension | Datentyp – BOOL |
Sollzugkraft in N Kann über die Konfigurationswerte der "Wickelcharakteristik" (ST_Config_TensionTorque) beeinflusst werden. | |
lrSetpointRampTension | Datentyp – LREAL |
Sollwertrampe Zugkraft in N/s | |
lrActualDiameter | Datentyp – LREAL |
Aktueller Durchmesser in mm | |
lrActualLineSpeed | Datentyp – LREAL |
Leitwert aktuelle Bahngeschwindigkeit in m/min | |
lrActualLineSpeedAcc | Datentyp – LREAL |
Leitwert Beschleunigung aktuelle Bahngeschwindigkeit in m/(min*s) Nur bei aktivierter Beschleunigungskompensation (ST_Config_TensionTorque) notwendig. | |
aFrictionTable | Datentyp – ARRAY [0..121] OF LREAL |
Reibwerttabelle | |
xDisableFrictionComp | Datentyp - BOOL |
| |
lrUserFriction | Datentyp – LREAL |
Externer Reibwert (1.0 = 100 % Mnenn) Bei aktiviertem externen Reibwert (ST_Config_TensionTorque aktiviert) | |
lrActualTensionSignal | Datentyp - LREAL |
Istzugkraft, Analogsignal eines Zugkraftsensors, das über die Skalierung des Istwertsignals (ST_Conig_PID) auf [N] skaliert werden muss. | |
xPIDcontrollerOff | Datentyp – BOOL |
| |
xPIDcontrollerHold | Datentyp – BOOL |
| |
Ausgangssignale Antrieb | |
iActualInverterMode | Datentyp - INT |
Aktueller Umrichterstatus | |
xStandstill | Datentyp – BOOL |
| |
lrActualVelocity | Datentyp – LREAL |
Aktuelle Drehzahl in 1/min | |
lrActualTorque | Datentyp: LREAL (Gleitkommazahl) |
aktuelles Drehmoment in (1.0 = 100 % Mnenn) | |
stConfig | Datentyp – ST_Config_TensionTorque |
Konfiguration der Drehmomentsteuerung | |