在MOVISUITE®中接受变频器
进行网络扫描时识别到应用变频器MOVIDRIVE® technology。
请按以下步骤进行操作:
- 您已经启动了网络扫描。
- 在MOVISUITE®中应用已扫描到的设备。
- 如有需要,将设备数据加载到MOVISUITE®项目中。确认设备数据应用成功的信息。
- 设备将在MOVISUITE®的其中一个视图中显示出来。显示在哪个视图中取决于上次您是在哪个视图中关闭MOVISUITE®的:
- 组合式网络和功能视图显示所有在网络扫描时检测到的已连接的设备。
- 功能视图有2种型式。树型视图显示整个项目概览。圆形视图将当前节点以大圆的形式显示在工作区域中心。
- 点击标签卡“网络”,在MOVISUITE®视图间切换。
- 需要时为变频器分配名称。MOVISUITE®项目中的设备将以该名称显示。
- SEW‑EURODRIVE建议使用MOVIKIT®软件模块。MOVIKIT®软件模块包含现成的和已经过测试的驱动和应用功能,可以快速、平稳地调试各种驱动任务。将适用的MOVIKIT®软件模块下载到变频器中。
- 如果未使用MOVIKIT®软件模块,则必须手动配置过程数据源和过程数据。打开变频器的配置并设置过程数据源。
- 配置变频器中的过程数据(设定值和实际值)。
- 保存MOVISUITE®项目。