将变频器接入PROFIBUS网络

在示例中将使用以下设备拓扑结构:

  • 上位控制器 (PLC) SIMATIC S7
  • MOVIDRIVE® technology MDX9..应用变频器
  • 接口适配器USM21A

以下图示为设备拓扑结构的示意图:

[1]

DC 24 V电源电压

[2]

现场总线连接

[3]

USB连接电缆USB A-B

[4]

接口适配器USM21A

[5]

带RJ10插头和9针D型插头的接口电缆

[6]

MOVIDRIVE® technology应用变频器

需使用以下工具进行设备的配置和调试:

  • MOVISUITE®用于SEW‑EURODRIVE的变频器
  • 西门子公司的TIA Portal (SIMATIC STEP 7) 用于可编程控制器

将变频器接入PROFIBUS网络分为多个过程步骤: