Integrazione del convertitore di frequenza in una rete PROFIBUS
Nell'esempio si utilizza la seguente topologia delle unità:
- sistema di controllo sovraordinato (PLC) SIMATIC S7
- inverter applicazione MOVIDRIVE® technology MDX9..
- convertitore di interfaccia USM21A
La figura seguente è una rappresentazione schematica della topologia delle unità:

[1] | tensione di alimentazione 24 V DC |
[2] | collegamento bus di campo |
[3] | cavo di collegamento USB A-B |
[4] | convertitore di interfaccia USM21A |
[5] | cavo d'interfaccia con un connettore RJ10 e un connettore maschio sub D a 9 poli |
[6] | inverter applicazione MOVIDRIVE® technology |
Per la configurazione e la messa in servizio delle unità vengono utilizzati i tool seguenti:
- MOVISUITE® per i convertitori di frequenza della SEW‑EURODRIVE
- TIA Portal (SIMATIC STEP 7) della ditta Siemens per il PLC
L'integrazione del convertitore di frequenza nella rete PROFIBUS avviene in più fasi di processo:
- Configurazione delle stazioni bus di campo
- Configurazione del convertitore di frequenza in MOVISUITE®
Ulteriori informazioni